VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLPL
132H0103
주파수 변환기
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLPL
380-500 VAC 205 AIP21
그래픽 키패드 MK01
C2 상업용 및 산업용 환경
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 폴란드어 매뉴얼 (+DLPL)
프레임 08
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLPL
VACON® 100 AC 드라이브는 에너지 절약, 공정 제어 최적화 및 생산성 향상에 매우 적합합니다. 이는 설치, 시운전 및 운전 용이성을 그대로 유지하면서도 다목적으로 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다.
관련 제품인 VACON® INDUSTRIAL 및 VACON® FLOW는 전력 범위 0.55-800 kW, 전압 범위 208-690 V, 그리고 보호 등급 IP00, IP21/UL Type 1 및 IP54/UL Type 12로 제공됩니다.