VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ

132H0138

Frequency converter
VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ
VACON 100 FLOW
380-500 Vac 87 AmpIP54/NEMA12
Graphical Keypad MK01
C2 Commercial&Industry Environ
B Slot: F4,2 Relay board with therm
C Slot: No board
D Slot: No board
E Slot: No board
Fieldbus: Std protocol,Modbus,N2,BacNet
Manual: Czech
Frame 07

Other options according to Model code

Model code: VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLCZ
Re-configure

Product details

Bruttovægt 39 Kilogram
Nettovægt 38 Kilogram
EAN nr. 5714853287024

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Segment -FLOW VACON 100 FLOW
Regionskode -R00 R00 International
Netspænding -5 380–500 Vac
Strømklassificering -0087 87 Amp
Installationsoptioner -DM DM-frekvensomformermodul
Kapsling +IP54 IP54
Betjeningspanel +HMGR Grafisk betjeningspanel MK01
EMC-emissionsgrænsekategori +EMC2 C2 erhverv&industrimiljø
Common mode-filter +P000 Ingen option (+P000)
DUT-filter +P000 Ingen option (+P000)
Bremsechopper +DBNO Ingen dynamisk bremseenhed
Realtidsuroption +SRBT Batteri til realtidsur
Konfigurerbart effektområde NONE Ingen
Strømforbindelser +P000 Ingen strømoptioner (+P000)
Kabelindgang +QGLM Metrisk forsyningspl. i +IP21
Ekstraudstyr B +Q000 Ingen opt. for Qxxx_B (+Q000)
Ekstraudstyr C +Q000 Ingen ekstraoption for Qxxx_C
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
Marinekonstruktion +E000 ingen option
B-port optionskort +SBF4 2 relækort m. termistor SBF4
C-port optionskort +SC00 Ingen option
D-port optionskort +SD00 Ingen option
E-port optionskort +SE00 Ingen option
Internt FB-valg +FBM1 Std protokol,Modbus,N2,BacNet
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer inkl. (+DPAP)
Sprogpræference for dokument +DLCZ Tjekkisksprog. man. (+DLCZ)
Firmware-sprogpakke +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT spr
Applikation +A0000 Ingen applikation
Parametersæt +L0000 Intet parametersæt til appl.
Standardfrkv. for motorpar. +LS50 50 Hz std. indst. f. motorfr.
Måleenhed for display +LSSI Internat. SI-måleenhed
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse (+GAUL)
Marinegodkendelse NONE Ingen
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
KC-godkendelse +GAKC KC-godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Ekstra strømforsyning +C000 ingen option (+C000)
DC-strømfors. til hjælpenh. +C000 ingen option (+C000)
AC-kontakt til hjælpeenh. +C000 ingen option (+C000)
Indgangsapparater NONE ingen_
Common mode-filter +P000 ingen option (+P000)
DU/DT-filter, sinusfilter +P000 ingen option (+P000)
Klemmeoptioner NONE ingen_
Dørudstyr +C000 ingen option (+C000)
Kabinetvarmer +C000 ingen option (+C000)
Kabinetlys +C000 ingen option (+C000)
Styring til motorvarmer +C000 ingen option (+C000)
Nødstopoptioner +C000 ingen option (+C000)
Insulation fault sensor +C000 no option
Cabling from top +C000 no option
Back channel cooling +C000 no option
Cabinet Plinth +C000 no option
Empty extension segment NONE None
Standardized cabinet solution NONE None
Engineered cabinet solution NONE None
Product Group VACON VACON
Product Series 0100 Vacon 100 series
Phase -3L 3 Phase AC Input
Customized +BM2H Vacon 100-FLOW
Main Circuit +M000 NONE
Firmware +F0159 Vacon0100-Flow Software pack
Max output frequency NONE None
Terminal Box +T000 NONE
Bypass Control Operation Mode NONE none_
Bypass Input Type NONE none_
Bypass power connection type NONE none_
CE approval +GACE CE Approval (+GACE)
ATEX Approval NONE None
County Specific Approval NONE None
Warrenty time +WT01 Warranty 12/18 months (+WT01)
Frame Size MR07 Frame 07
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0087-5
Modelcode02 -FLOW+SBF4+SRBT+IP54+FL04+DPAP
Modelcode03 +DLCZ
Calculated Net Weight [kg] 37.5
Calculated Gross Weight [kg] 38.5
Motor Power Low Overload [kW] 45 45
Dimensions WxHxD [mm] net 237 X 660 X 259 237 X 660 X 259
Dimensions WxHxD [mm] Gross 310 X 740 X 310 310 X 740 X 310
Dimensions WxHxD [mm] 237X660X259 237X660X259
Continuous Current (NO) [A] 87 87
Motor Power HP Low Overload 60 60
STAT NO 04464
Typecode Part 1 70-AB3L00875W07B520BM2H
Typecode Part 2 -00131267
Stockcode part 1 70-AB3L00875W07B520BM2H
Stockcode part 2 -00131267
check if complete OK OK
Product View (Default) Global (Standard)
Plant from Orderline D601 D601
Vendor ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 38
Calculated Package Weight 1
Material Net Weight 38
Product Hierarchy 87D4886704464
Sub family identification NONE Normal customer ordered
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality