VACON® NXP Grid Converter

Shows 74 product(s)

132L1102

7DP-038550-000052367

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 385 A,IP00
그래픽 패널
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 보드 없음
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: PROFIBUS DP
Manual: 영어
프레임 61 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03

132L1483

7DP-270060-000053296

NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 2700 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10V지령,24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP27006-A0T0IWG-ANA2D7B5E9+MASG+ARFIFF03

132L5368

7DP-414050-000059459

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 4140 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03

132L5373

7DP-414050-000059479

NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 4140 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP41405-A0T0IWG-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03+GALR

132L5682

7DP-234060-000060154

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 2340 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2

132L5687

7DP-234060-000060166

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 2340 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2+SPXE

132L6486

7DP-414050-000061606

NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 4140 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 3RO(NO)
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
E Slot: EtherCAT
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP41405-A0T0IWG-A8B5D7D2EC+MASG+ARFIFF03+GADN

132L7554

7DP-310060-000063248

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 3100 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: PROFIBUS DP, 서브 D9 포함
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7556

7DP-212060-000063395

NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 2120 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: PROFIBUS DP, 서브 D9 포함
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP21206-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXV

132L7617

7DP-310060-000063340

NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 3100 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: PROFIBUS DP, 서브 D9 포함
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE

보기: