NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03

132L1102

NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC 385 AIP00
그래픽 패널
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 보드 없음
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: PROFIBUS DP
Manual: 영어
프레임 61 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP03855-G0T0IWG-A800D700E3+MASG+ARFIFF03
재구성

제품 세부정보

총 중량 56 Kilogram
순중량 55 Kilogram
EAN 5714853403769

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXP NXP 주파수 변환기
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 W 수냉
주전원 전압 5- 380-500 VAC
전류 0385 385 A
컨트롤 키패드 G 그래픽 패널
외함 0 IP00
EMC 방사 레벨 T IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 초퍼 0 제동 없음
전기적 수정 I INU, 비충전 회로
카드 수정 G- 광통신+코팅 PCB
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGNO 도관 플레이트 없음
옵션 슬롯 A A8 OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
옵션 슬롯 B 00 보드 없음
옵션 슬롯 C D7 선로 전압 측정
옵션 슬롯 D 00 보드 없음
옵션 슬롯 E E3 PROFIBUS DP
펌웨어 언어 패키지 +FL22 펌웨어언어; UK,FR,IT,ES,PT;서유럽
문서 레벨 +DPAP 인쇄본 매뉴얼
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 +MASG 전력망 컨버터 라이센스
어플리케이션 +ARFIFF03 애플 sw ARFIFF03 NXP
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT RCM 인증 N16307
선급 인증 NONE 선급 인증 없음
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 CH61 프레임 61 수냉식
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DP-038550
유형 코드 파트 2 -000052367
Salestext CH6103855-0T CH6103855-0T
모델코드01 NXP03855-G0T0IWG-
모델코드02 A800D700E3
모델코드03 +MASG
모델코드04 +ARFIFF03
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
모터 동력 낮은 과부하[kW] 200 200
모터 동력 높은 과부하[kW] 160 160
치수 WxHxD[mm] 246X658X374 246X658X374
연속 전류(NO)[A] 350 350
연속 전류(HO)[A] 257 257
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7 7
플랫폼 VXSNXLM D D
판매 코드 7DP-038550 7DP-038550
완료 시 확인 OK OK
Help Counter 1
주문 라인의 플랜트 2611 2611
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality