132L7617
NXP31006-A0T0IWG-A8B1D7B1E5+MASG+ARFIFF03+GSNT+GALR+LPC2+SPXE
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 3100 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: (B1) 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
E Slot: PROFIBUS DP, 서브 D9 포함
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
VACON® NX 제품군 공냉식 및 수냉식 드라이브 제품은 다양한 까다로운 산업용 어플리케이션을 위해 설계되어 있습니다.
이 제품은 0.55kW-5.3MW 전력 범위의 벽면 취부형, 판넬형 및 시스템 드라이 브로 구성됩니다.
수냉식 제품은 공기 질이 매우 나쁘고 공간이 제한적이며 아주 효율적인 열전 달이 필요한 어플리케이션에 매우 적합합니다.
VACON® NX 드라이브는 단축 설비와 드라이브 시스템 모두에서 최고의 모터 제 어 및 다이나믹 성능을 제공합니다.
모든 연결 요구사항에 적합하도록 구성 가능한 I/O 및 필드버스를 제공합니다 . 비용 절감과 보다 긴밀한 설비 통합을 위해 드라이브 기능을 맞춤 설정할 수 있습니다.