7DP-234060-000060154

132L5682

NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 2340 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 선로 전압 측정
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
2x프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP23406-A0T0IWG-A8B1D700E9+MASG+ARFIFF03+GSNT+LPC2

제품 세부정보

총 중량 361 kg
순중량 360 kg
Volume 0 l
EAN 5714853451692

VACON NX_

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXP NXP 주파수 변환기
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 W 수냉
주전원 전압 6- 525 – 690 VAC (640-1100 VDC)
전류 2340 2340 A
컨트롤 키패드 A 문자 숫자 조합식 표시창
외함 0 IP00
EMC 방사 레벨 T IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 초퍼 0 제동 없음
전기적 수정 I INU, 비충전 회로
카드 수정 G- 광통신+코팅 PCB
배송 패키지 +GSNT 포장 미포함
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGNO 도관 플레이트 없음
옵션 슬롯 A A8 OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
옵션 슬롯 B B1 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
옵션 슬롯 C D7 선로 전압 측정
옵션 슬롯 D 00 보드 없음
옵션 슬롯 E E9 2포트 이더넷
펌웨어 언어 패키지 +FL22 펌웨어언어; UK,FR,IT,ES,PT;서유럽
문서 레벨 +DPAP 인쇄본 매뉴얼
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 +MASG 전력망 컨버터 라이센스
어플리케이션 +ARFIFF03 애플 sw ARFIFF03 NXP
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC2 제품 라벨 두 세트
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT RCM 인증 N16307
선급 인증 NONE 선급 인증 없음
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 DH64 2x프레임 64 수냉식
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DP-234060
유형 코드 파트 2 -000060154
Salestext DH6423406-0T
모델코드01 NXP23406-A0T0IWG-
모델코드02 A8B1D700E9
모델코드03 +MASG
모델코드04 +ARFIFF03+GSNT
모델코드06 +LPC2
계산된 순 중량[kg] 360
계산된 총 중량[kg] 361
치수 WxHxD[mm] SEE DRAWING
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7
플랫폼 VXSNXLM D
판매 코드 7DP-234060
완료 시 확인 OK
Help Counter 1
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality