VACON® NXP DC/DC Converter

Shows 144 product(s)

132H0150

7DP-016850-000018880

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 168 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1, 2.5mm2 커넥터 포함
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 2포트 이더넷
Manual: 영어
프레임 05 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP01685-A0T0IWG-A9A20000E9+DCD3+ADFIF101

132H0399

7DP-050260-000022898

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 영어
프레임 62 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP05026-A0T0IWG-A1A20000CI+DCD3+ADFIF101

132H1391

7DP-050260-000019910

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 보드 없음
D Slot: (D6) CAN버스통신 갈바닉 디커플링
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 영어
프레임 62 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

132H3943

7DP-050260-000021103

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 보드 없음
D Slot: (D6) CAN버스통신 갈바닉 디커플링
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 영어
프레임 62 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101+GSNT+SPXE

132H4105

7DP-030050-000034682

NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 300 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: AI,2AO(mA,isol),+24V/외부
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: CANopen
Manual: 영어
프레임 61 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101

132H5172

7DP-103050-000037600

NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 1030 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: CANopen
Manual: 영어
프레임 63 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP10305-A0T0IWG-A1A20000E6+DCD3+ADFIF101+GNKC

132L0248

7DP-103060-000049801

NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 1030 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Manual: 영어
프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP10306-A0T0IWG-A1A2000000+DCD3+ADFIF101

132L0679

7DP-150060-000050576

NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 1500 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10V지령,24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 온도 측정 채널 3개
D Slot: (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
E Slot: CANopen
Manual: 영어
프레임 64 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP15006-A0T0IWG-ANA2BHD2E6+DCD3+ADFIF101+GADN

132L0764

7DP-059060-000050824

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 590 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3RO(NO)
D Slot: (D2) 시스템버스통신(광케이블1개)+절연CAN
E Slot: 고급 2포트 이더넷
Manual: 독일어
프레임 63 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

132L1101

7DP-020550-000052366

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 205 A,IP00
그래픽 패널
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 보드 없음
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: PROFIBUS DP
Manual: 영어
프레임 05 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101

보기: