NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
132H4105
NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC 300 AIP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: AI,2AO(mA,isol),+24V/외부
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: CANopen
Manual: 영어
프레임 61 수냉식
모델 코드에 따른 기타 옵션
모델 코드:
NXP03005-A0T0IWG-A1A2B4B5E6+DCD3+ADFIF101
VACON® NX 제품군 공냉식 및 수냉식 드라이브 제품은 다양한 까다로운 산업용 어플리케이션을 위해 설계되어 있습니다.
이 제품은 0.55kW-5.3MW 전력 범위의 벽면 취부형, 판넬형 및 시스템 드라이브로 구성됩니다.
수냉식 제품은 공기 질이 매우 나쁘고 공간이 제한적이며 아주 효율적인 열전달이 필요한 어플리케이션에 매우 적합합니다.
VACON® NX 드라이브는 단축 설비와 드라이브 시스템 모두에서 최고의 모터 제어 및 다이나믹 성능을 제공합니다.
모든 연결 요구사항에 적합하도록 구성 가능한 I/O 및 필드버스를 제공합니다. 비용 절감과 보다 긴밀한 설비 통합을 위해 드라이브 기능을 맞춤 설정할 수 있습니다.