7DP-020550-000052366

132L1101

NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
380-500 VAC, 205 A,IP00
그래픽 패널
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 보드 없음
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: PROFIBUS DP
Manual: 영어
프레임 05 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP02055-G0T0IWV-A8000000E3+DCD3+ADFIF101
재구성

제품 세부정보

총 중량 41 kg
순중량 40 kg
Volume 0 l
EAN 5714853403752

VACON NX_

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXP NXP 주파수 변환기
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 W 수냉
주전원 전압 5- 380-500 VAC
전류 0205 205 A
컨트롤 키패드 G 그래픽 패널
외함 0 IP00
EMC 방사 레벨 T IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 초퍼 0 제동 없음
전기적 수정 I INU, 비충전 회로
카드 수정 V- 직접 연결, 코팅 보드 포함
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGNO 도관 플레이트 없음
옵션 슬롯 A A8 OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
옵션 슬롯 B 00 보드 없음
옵션 슬롯 C 00 보드 없음
옵션 슬롯 D 00 보드 없음
옵션 슬롯 E E3 PROFIBUS DP
펌웨어 언어 패키지 +FL22 펌웨어언어; UK,FR,IT,ES,PT;서유럽
문서 레벨 +DPAP 인쇄본 매뉴얼
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 +DCD3 DC/DC 컨버터; Uout,최대>75%
어플리케이션 +ADFIF101 애플리케이션 sw ADFIF101 NXP, NXI
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT
선급 인증 NONE 선급 인증 없음
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 CH05 프레임 05 수냉식
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DP-020550
유형 코드 파트 2 -000052366
Salestext CH0502055-0T
모델코드01 NXP02055-G0T0IWV-
모델코드02 A8000000E3
모델코드03 +DCD3
모델코드04 +ADFIF101
계산된 순 중량[kg] 40
계산된 총 중량[kg] 41
모터 동력 낮은 과부하[kW] 110
모터 동력 높은 과부하[kW] 90
치수 WxHxD[mm] 246X553X264
연속 전류(NO)[A] 186
연속 전류(HO)[A] 137
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7
플랫폼 VXSNXLM D
판매 코드 7DP-020550
완료 시 확인 OK
Help Counter 1
주문 라인의 플랜트 2611
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality