7DP-050260-000019910

132H1391

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP 주파수 변환기
525 – 690 VAC (640-1100 VDC), 502 A,IP00
문자 숫자 조합식 표시창
IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 없음
A Slot: OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
B Slot: 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
C Slot: 보드 없음
D Slot: (D6) CAN버스통신 갈바닉 디커플링
E Slot: Modbus/TCP
Manual: 영어
프레임 62 수냉식

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101

제품 세부정보

총 중량 56 kg
순중량 55 kg
Volume 0 l
EAN 5714853300549

VACON NX_

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 NXP NXP 주파수 변환기
맞춤형 드라이브 +BM26 Vacon Dark Grey NXP
기계적 수정 W 수냉
주전원 전압 6- 525 – 690 VAC (640-1100 VDC)
전류 0502 502 A
컨트롤 키패드 A 문자 숫자 조합식 표시창
외함 0 IP00
EMC 방사 레벨 T IT 네트워크용 IEC61800-3
제동 초퍼 0 제동 없음
전기적 수정 I INU, 비충전 회로
카드 수정 G- 광통신+코팅 PCB
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
보증 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
글랜드 플레이트 옵션 +QGNO 도관 플레이트 없음
옵션 슬롯 A A8 OPTA1,갈바닉절연포함2AI&1AO
옵션 슬롯 B B1 프로그래밍 가능 DI/DO 6개
옵션 슬롯 C 00 보드 없음
옵션 슬롯 D D6 (D6) CAN버스통신 갈바닉 디커플링
옵션 슬롯 E CI Modbus/TCP
펌웨어 언어 패키지 +FL22 펌웨어언어; UK,FR,IT,ES,PT;서유럽
문서 레벨 +DPAP 인쇄본 매뉴얼
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어
시스템 펌웨어 +FNP02 시스템 소프트웨어 NXP
소프트웨어 라이선스 +DCD3 DC/DC 컨버터; Uout,최대>75%
어플리케이션 +ADFIF101 애플리케이션 sw ADFIF101 NXP, NXI
파라미터 셋업 NONE 없음
모터 파라미터 기본값 +LS50 초기 모터 주파수 50HZ
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
특수 BoM 구조 +SPC0 표준 BoM 구성
CE 인증 +GACE CE 인증
UL 승인 +GAUL UL 인증
RCM 인증 +GACT
선급 인증 NONE 선급 인증 없음
KC 인증 +GAKC 한국 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
지역 -R00 국제 (-R00)
프레임 사이즈 CH62 프레임 62 수냉식
정격 용량 450 450kW/600HP
하위 계열 ID NONE (NONE)일반 고객 발주
Customer specific power variat NONE (NONE)정상 전력 등급
유형 코드 파트 1 7DP-050260
유형 코드 파트 2 -000019910
Salestext CH6205026-0T
모델코드01 NXP05026-A0T0IWG-
모델코드02 A8B100D6CI
모델코드03 +DCD3
모델코드04 +ADFIF101
계산된 순 중량[kg] 55
계산된 총 중량[kg] 56
모터 동력 낮은 과부하[kW] 450
모터 동력 높은 과부하[kW] -
치수 WxHxD[mm] 246X658X374
연속 전류(HO)[A] 335
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
접두사 VXSNXLM 7
플랫폼 VXSNXLM D
판매 코드 파트 1 7DW-050260-118NDF
판매 코드 7DP-050260
완료 시 확인 OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
주문 라인의 플랜트 A401
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality