압력 스위치

자세히 표시
압력 스위치

Shows 184 product(s)

017-140066

압력 스위치, RT200

조절범위 [bar] Pe: 0.2 - 6, 차압 압력 [bar]: 0.25 - 1.2, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017-140166

압력 스위치, RT116

조절범위 [bar] Pe: 1 - 10, 차압 압력 [bar]: 0.33 - 1.3, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017-140266

압력 스위치, RT112

조절범위 [bar] Pe: 0.1 - 1.1, 차압 압력 [bar]: 0.07 - 0.16, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 7

017-140866

압력 스위치, RT5

조절범위 [bar] Pe: 4 - 17, 차압 압력 [bar]: 1.2 - 4, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017-140966

압력 스위치, RT110

조절범위 [bar] Pe: 0.2 - 3, 차압 압력 [bar]: 0.08 - 0.25, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 7

017-141666

압력 스위치, RT116

조절범위 [bar] Pe: 1 - 10, 차압 압력 [bar]: 0.33 - 1.3, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017-500166

압력 스위치, RT1A

조절범위 [bar] Pe: -0.8 - 5, 차압 압력 [bar]: 0.5 - 1.6, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017-500266

압력 스위치, RT1A

조절범위 [bar] Pe: -0.8 - 5, 차압 압력 [bar]: 0.5 - 0.65, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017-500766

압력 스위치, RT1A

조절범위 [bar] Pe: -0.8 - 5, 차압 압력 [bar]: 1.3 - 2.4, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

017-500966

압력 스위치, RT1AE

조절범위 [bar] Pe: -0.8 - 5, 차압 압력 [bar]: 0.5 - 1.6, 접점기능: SPDT 금, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22

보기: