에너지 복구 장치

Shows 14 product(s)

180F7001

ISAVE 40

마운팅 방향: 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 41, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 181, 정격 전력 [HP]: 15, 정격 전력 [kW]: 11

180F7003

ISAVE 40

마운팅 방향: 수직, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 41, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 181, 정격 전력 [HP]: 15, 정격 전력 [kW]: 11

180F7004

ISAVE 40

마운팅 방향: 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 41, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 181, 정격 전력 [HP]: 20, 정격 전력 [kW]: 15

180F7005

ISAVE 40

마운팅 방향: 수직, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 41, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 181, 정격 전력 [HP]: 20, 정격 전력 [kW]: 15

180F7011

ISAVE 40

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 41, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 181

180F7015

iSave 21 Plus

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 22, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 96

180F7016

iSave 21 Plus

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 22, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 96, 정격 전력 [HP]: 7.5, 정격 전력 [kW]: 5.5

180F7017

iSave 21 Plus

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 22, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 96, 정격 전력 [HP]: 10, 정격 전력 [kW]: 7.5

180F7020

iSave 50

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 52, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 228

180F7021

ISAVE 70

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 70, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 308

보기: