자세히 표시
iSave 50-70

Shows 6 product(s)

180F7020

iSave 50

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 52, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 228

180F7021

ISAVE 70

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 70, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 308

180F7023

iSave 50

마운팅 방향: 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 52, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 228, 정격 전력 [HP]: 30, 정격 전력 [kW]: 18.5

180F7025

ISAVE 70

마운팅 방향: 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 70, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 308, 정격 전력 [HP]: 30, 정격 전력 [kW]: 18.5

180F7038

iSave 50

마운팅 방향: 수직, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 52, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 228, 정격 전력 [HP]: 30, 정격 전력 [kW]: 18.5

180F7040

ISAVE 70

마운팅 방향: 수직, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 70, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 308, 정격 전력 [HP]: 30, 정격 전력 [kW]: 18.5

보기: