iSave 21 Plus

180F7017

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 22, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 96, 정격 전력 [HP]: 10, 정격 전력 [kW]: 7.5

제품 세부정보

총 중량 162 Kilogram
순중량 109.4 Kilogram
Volume 528 Liter
EAN 5715162673096

 

60 기준 윤활 유량 [m³/h] [최대] 0.4 m³/h
871 기준 윤활 유량 [gpm] [최대] 1.8 gal/min
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave with IEC motor
HP 배출 유량 [gpm] [최대] 96 gal/min
HP 배출 유량 [m³/h] [최대] 22 m³/h
HP 배출구 압력 [barg] [최대] 83 barg
HP 배출구 압력 [psig] [최대] 1200 psig
HP 배출구 연결 기준 빅톨릭
HP 배출구 연결 사이즈 [in] 2 in
HP 유입구 압력 [barg] [최대] 83 barg
HP 유입구 압력 [barg] [최소] 15 barg
HP 유입구 압력 [psig] [최대] 1200 psig
HP 유입구 압력 [psig] [최소] 290 psig
HP 유입구 압력, 간헐적 [barg] [최소] 3 barg
HP 유입구 압력, 간헐적[psig] [최소] 44 psig
HP 유입구 연결 기준 빅톨릭
HP 유입구 연결 사이즈 [in] 2 in
IP 보호 클래스 IP55
LP 배출구 압력 [barg] [최소] 1 barg
LP 배출구 압력 [psig] [최소] 15 psig
LP 배출구 연결 사이즈 [in] 2 in
LP 유입 배출 @ 최대 유량 [barg] 1 barg
LP 유입 배출 @ 최대 유량 [psig] 13 psig
LP 유입구 압력 [barg] [최대] 5 barg
LP 유입구 압력 [psig] [최대] 72 psig
LP 유입구 압력 피크 [barg] 10 barg
LP 유입구 압력 피크 [psig] 145 psig
LP 유입구 연결 기준 빅톨릭
LP 유입구 연결 사이즈 [in] 2 in
LP 유입구 허용 작동 유량 [gpm] [최대] 145 gal/min
LP 유입구 허용 작동 유량 [m³/h] [최대] 33 m³/h
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
공칭 속도 기준 모터 토크 [Nm] 49 N-m
공칭 속도 기준 모터 토크 [Nmlbf*fl] 36 lbf∙ft
기동 토크 [Nm] [최대] 50 N-m
기동 토크 [Nmlbf*fl] [최대] 37 lbf∙ft
기본 프레임 스테인레스
마운팅 방향 수평
수직
매질 온도 [°C] [최대] 40 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 104 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
모터 극 4
모터 전류 [A] 15 A
모터 전압 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
모터 절연 등급 B
모터 주변 온도 [°C] [최대] 40 °C
모터 주변 온도 [°F] [최대] 104 °F
모터 표준 IEC
모터 프레임 사이즈 132M
밀봉재료 NBR
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 1500 rpm
속도 [rpm] [최소] 500 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최소] 26 gal/min
유량 [m³/h] [최소] 6 m³/h
유형 명칭 iSave 21 Plus
음압 레벨 [dB(A)] 79 dBA
재질 유형 듀플렉스
수퍼 듀플렉스
정격 전력 [HP] 10
정격 전력 [kW] 7.5 kW
제품군 Energy Recovery Device
제품의 설명 iSave
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
차압 압력 HP 입출력 [barg] [최대] 5 barg
차압 압력 HP 입출력 [psig] [최대] 72 psig
최소 속도 기준 모터 토크 [Nm] 36 N-m
최소 속도 기준 모터 토크 [Nmlbf*fl] 27 lbf∙ft
허용 작동 토크 [lb-ft] [최대] 36 lbf∙ft
허용 작동 토크 [Nm] [최대] 49 N-m
형식 ISAVE 21 PLUS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality