ISAVE 70

180F7021

마운팅 방향: 수직; 수평, HP 배출 유량 [m³/h] [최대]: 70, HP 배출 유량 [gpm] [최대]: 308

제품 세부정보

총 중량 187 Kilogram
순중량 163.5 Kilogram
Volume 193.756 Liter
EAN 5715162673188

 

60 기준 윤활 유량 [m³/h] [최대] 1.5 m³/h
871 기준 윤활 유량 [gpm] [최대] 6.6 gal/min
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave 70 (Without motor)
HP 배출 유량 [gpm] [최대] 308 gal/min
HP 배출 유량 [m³/h] [최대] 70 m³/h
HP 배출구 압력 [barg] [최대] 83 barg
HP 배출구 압력 [psig] [최대] 1200 psig
HP 배출구 연결 기준 빅톨릭
HP 배출구 연결 사이즈 [in] 3 in
HP 유입구 압력 [barg] [최소] 40 barg
HP 유입구 압력 [psig] [최소] 580 psig
HP 유입구 압력, 간헐적 [barg] [최소] 2 barg
HP 유입구 압력, 간헐적[psig] [최소] 29 psig
HP 유입구 연결 기준 빅톨릭
HP 유입구 연결 사이즈 [in] 3 in
LP 배출구 연결 사이즈 [in] 3 in
LP 유입 배출 @ 최대 유량 [barg] 1 barg
LP 유입 배출 @ 최대 유량 [psig] 11 psig
LP 유입 배출 최대 정적 시험 압력 [barg] 13 barg
LP 유입 배출 최대 정적 시험 압력 [psig] 189 psig
LP 유입구 압력 [barg] [최대] 5 barg
LP 유입구 압력 [psig] [최대] 72 psig
LP 유입구 압력 피크 [barg] 10 barg
LP 유입구 압력 피크 [psig] 145 psig
LP 유입구 연결 기준 빅톨릭
LP 유입구 연결 사이즈 [in] 3 in
LP 유입구 허용 작동 유량 [barg] [최대] 2 barg
LP 유입구 허용 작동 유량 [gpm] [최대] 308 gal/min
LP 유입구 허용 작동 유량 [m³/h] [최대] 70 m³/h
LP 유입구 허용 작동 유량 [psig] [최소] 29 psig
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
기동 토크 [Nm] [최대] 132 N-m
기동 토크 [Nmlbf*fl] [최대] 132 lbf∙ft
마운팅 방향 수직
수평
Bare shafted
매질 온도 [°C] [최대] 35 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 95 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 BSPP
배출 연결 사이즈 [in] 1/4 in
배출 연결 유형 BSPP
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 875 rpm
속도 [rpm] [최소] 650 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최소] 220 gal/min
유량 [m³/h] [최소] 50 m³/h
유형 명칭 ISAVE 70
음압 레벨 [dB(A)] 86 dBA
재질 유형 듀플렉스
수퍼 듀플렉스
정적 시험 압력 HP 유입 배출 [barg] [최대] 108 barg
정적 시험 압력 HP 유입 배출 [psig] [최대] 1566 psig
제품군 Energy Recovery Device
제품의 설명 iSave
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
차압 압력 HP 입출력 [barg] [최대] 5 barg
차압 압력 HP 입출력 [psig] [최대] 72 psig
허용 작동 토크 [lb-ft] [최대] 140 lbf∙ft
허용 작동 토크 [Nm] [최대] 190 N-m
형식 iSave 50-70

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality