Stiamo riscontrando dei malfunzionamenti in merito al funzionamento del Configuratore Drives. Stiamo lavorando per risolvere la problematica al più presto e ci scusiamo per l’inconveniente!
Mostra 25 prodotto(i)
Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.10 - 1.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 11.0
Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.50 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0
Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.50 - 6.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42.0
Campo di impostazione press. diff. [bar]: 1.50 - 11.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42.0
Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.50 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22.0