Accessori prodotto |
Accessori generici Accessori switch |
Approvazione |
CCC CE CMIM EAC KR LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard |
ISO 228-1 |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] |
36 bar |
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] |
-1 bar |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] |
522 psig |
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] |
-15 psig |
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max] |
6 bar |
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min] |
0.5 bar |
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max] |
0.6 MPa |
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min] |
0.05 MPa |
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max] |
87 psi |
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min] |
7.3 psi |
Campo di pressione [bar] Pe [Max] |
36 bar |
Campo di pressione [bar] Pe [Min] |
-1 bar |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-58 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
China RoHS compliance |
Yes |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Femmina |
Collegamento elettrico standard |
DIN 40430 |
Conn. elettriche |
Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto |
Differenziale Pressostato |
Differenziale di contatto [bar] |
0.5 bar |
Dim. coll. el. |
2xPg 13.5 |
Dimensioni raccordo pressione |
3/8 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione contatto |
SPDT |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP66 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
Sistemi di contatto |
Massima pressione di test [bar] Pe |
47 bar |
Massima pressione di test [psig] |
681 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
42 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
609 psig |
N. dossier SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Nota raccordo pressione |
Nipplo a saldare d6.5/D 10 mm |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Pressione maschio/femmina |
Maschio |
Product Name Description |
Switch pressione differenziale |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Isolamento 400V Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 10A |
Quantità per formato imballo |
9 pz |
Refrigerante(i) |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Refrigeranti certificati UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Standard specifica elettrica |
EN 60947-4/-5 |
Tempo di intervento relè [s] |
0 s |
Tipo |
RT260A |
Tipo raccordo pressione |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |