Switch pressione differenziale, RT260A

017D001566

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.5 - 6, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: M, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.168 Kilogram
Peso netto 0.882 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042871

 

Accessori prodotto Accessori generici
Accessori switch
Approvazione CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
Attacco pressione standard ISO 8434-1
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] 36 bar
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] -1 bar
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] 522 psig
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] -15 psig
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max] 6 bar
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min] 0.5 bar
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max] 0.6 MPa
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min] 0.05 MPa
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max] 87 psi
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min] 7 psi
Campo di pressione [bar] Pe [Max] 36 bar
Campo di pressione [bar] Pe [Min] -1 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Categoria dei contatti AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Contain batteries No
Descrizione prodotto Differenziale Pressostato
Differenziale di contatto [bar] 0.5 bar
Dim. coll. el. 2xPg 13.5
Dimensioni raccordo pressione 12 x 1.5
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP66
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Ispezionabile Sistemi di contatto
Massima pressione di test [bar] Pe 47 bar
Massima pressione di test [psig] 681 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 42 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 609 psig
N. dossier SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nome prodotto Switch pressione differenziale
Nome prodotto dossier SCIP RT Presso_Diff.Presso
Nota raccordo pressione Anello di serraggio tubo 6 mm
Pressione maschio/femmina Maschio
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Isolamento 400V
Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Prot. cortocircuito, fusibile: 10A
Quantità per formato imballo 9 pz
Refrigerante(i) R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Refrigeranti certificati UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tempo di intervento relè [s] 0 s
Tipo RT260A
Tipo raccordo pressione M
UK RoHS compliance Yes

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality