Mostra 72 prodotto(i)
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, passivo, 460 V CA,
10 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
14 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
20 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
26 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
31 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
37 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
50 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
61 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
74 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
95 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata