Configura prodotto

Advanced Harmonic Filter

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Obbligatorio
(OF7P2) Filtro antiarmoniche avanzato
(-S) Convertitori di frequenza
(-AF) Raffreddato ad aria, forzato
(-46) 460 V CA
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-70A0) 70 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Interruttore termico 145 °C
(-E20) IP20/Tipo aperto
(+P2AX4I) AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Globale (standard)
(OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(87.600) 87,6
(76.000) 76
(B901) (B901) Produttore DK