132N6500
Filtro antiarmoniche avanzato per Convertitori di frequenza
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Raffreddato ad aria, forzato, 460 V CA,
50 A, 60 Hz,THDi≤5%
Interruttore termico 145 °C
IP20/Tipo aperto
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Altre opzioni secondo stringa configurata
Il filtro passivo avanzato per armoniche garantisce livelli di prestazioni del sistema THDi di ≤5% o ≤10%, rispettivamente. Compatibilità con sistemi basati su convertitori di frequenza iC7 e/o VLT®.