Mostra 37 prodotto(i)
Valvola a galleggiante, SV 3E
Descrizione prodotto: Valvola a galleggiante, Approvazione: LLC CDC TYSK; CE; EAC
Valvola a galleggiante, SV 1
Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.70, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 65
Valvola a galleggiante, SV 3
Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.70, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 65
Valvola a galleggiante, SV 4
Dimensione attacco ingresso [mm]: 21.80, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120
Valvola a galleggiante, SV 5
Dimensione attacco ingresso [mm]: 21.80, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120
Valvola a galleggiante, SV 6
Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120
Valvola a galleggiante, HFI 040
Dimensione attacco ingresso [mm]: 100.00, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50.0, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume netto [l]: 6.400
Valvola a galleggiante, HFI 050
Dimensione attacco ingresso [mm]: 100.00, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50.0, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume netto [l]: 6.400
Valvola a galleggiante, HFI 060
Dimensione attacco ingresso [mm]: 100.00, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50.0, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume netto [l]: 6.400
Valvola a galleggiante, HFI 050
Dimensione attacco ingresso [mm]: 150.0, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50.0, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volume netto [l]: 6.400