Valvola a galleggiante, SV 3
027B2023
Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.7, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 65
Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.7, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 65
Peso lordo | 10.1 Kg |
Peso netto | 6.689 Kg |
Volume | 20.671 Liter |
EAN | 5702422036784 |
Peso lordo | 10.1 Kg |
Peso netto | 6.689 Kg |
Volume | 20.671 Liter |
EAN | 5702422036784 |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 10 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 2.84 TR |
Capacità stimata R22 [kW] | 13 kW |
Capacità stimata R22 [TR] | 3.7 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 9.7 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
Capacità stimata R717 [TR] | 18.2 TR |
Capacità stimata, R717 [kW] | 64 kW |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condizioni capacità stimata [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Condizioni capacità stimata [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Descrizione prodotto | Valvola a galleggiante |
Differential pressure max[bar] | 16 bar |
Differential pressure max[psi] | 232 psi |
Dimensione attacco ingresso [mm] | 25.7 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Float housig material | Low temperature steel |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Liquid level regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Materiale attacco | Low temperature, steel |
Materiale corpo | Low temperature steel |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 28 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
N. dossier SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
Nome prodotto dossier SCIP | Four-way valve(1) |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Product Name Description | Valvola a galleggiante |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Tipo | SV 3 |
Tipo di attacco linea pilota | Welding |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.16 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.14 m³/h |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Balance pipe Solder conn. size | 1 1/8 in |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | -58 °F |
Capacità stimata R134a [kW] | 10 kW |
Capacità stimata R134a [TR] | 2.84 TR |
Capacità stimata R22 [kW] | 13 kW |
Capacità stimata R22 [TR] | 3.7 TR |
Capacità stimata R404A/R507 [kW] | 9.7 kW |
Capacità stimata R404A/R507 [TR] | 2.76 TR |
Capacità stimata R717 [TR] | 18.2 TR |
Capacità stimata, R717 [kW] | 64 kW |
Categoria | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Condizioni capacità stimata [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Condizioni capacità stimata [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Descrizione prodotto | Valvola a galleggiante |
Differential pressure max[bar] | 16 bar |
Differential pressure max[psi] | 232 psi |
Dimensione attacco ingresso [mm] | 25.7 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Float housig material | Low temperature steel |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido |
1 2 |
Gruppo prodotti | Liquid level regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 65 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
Materiale attacco | Low temperature, steel |
Materiale corpo | Low temperature steel |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 28 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 406 psig |
N. dossier SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
Nome prodotto dossier SCIP | Four-way valve(1) |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Pilot line conn. size [mm] | OD Ø9,8/ID Ø6,8 |
Product Name Description | Valvola a galleggiante |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Tipo | SV 3 |
Tipo di attacco linea pilota | Welding |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valore Cv [gal/min.] | 0.16 gal/min |
Valore kv [m³/h] | 0.14 m³/h |