Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
027B2024 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla al convertitore di frequenza. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più convertitori di frequenza, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun convertitore di frequenza. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità dei convertitori di frequenza dopo aver allegato la garanzia.
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
Valvola a galleggiante, SV 4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Valvola a galleggiante, SV 4
027B2024
Dimensione attacco ingresso [mm]: 21.8, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28.0, Temperatura al sensore [°C]: -50 - 120