VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z9203

Questo prodotto non è più attivo.
Usare il codice sostitutivo
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2822, 1/3 X 220-240V 50/,
Without filter (No EMC)IP20,
(C) Conten.C (H268 W140 D168),Con display integrato,
VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1,
Altre opzioni secondo stringa configurata

Codice modello: VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1

Dettagli prodotto

Peso lordo 6.35 kg
Peso netto 6 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107388967

VLT® 2800 Series

Vista prodotto (interruttore) GLBL Globale (standard)
Famiglia Prodotti VLT Convert. di frequenza
Serie VLT 28 VLT SERIE 2800
Potenza Nominale 22 2822
Applicazione dedicata P Process
Fase D Monofase/Trifase doppio
Mains Voltage U(in) 2 (2) VAC
Tipo di contenitore B Versione a libro
Grado Protezione 20 IP20
Configurazione hardware ST Standard
Filtro RFI R0 Without filter (No EMC)
Display DB Con display integrato
Opzione Fieldbus F00 Senza opzioni Bus
Opzione Applicativa A00 Opzione applicativa
Rivestimento C1 Con rivestimento
Dimensione Contenitore C (C) Conten.C (H268 W140 D168)
Codice tipo Parte 1 VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
Catalogo prodotti NO_VIEW NO VIEW
Altezza [mm] 267,5
Larghezza senza opzioni C [mm] 140
Profondit? [mm] 168
Peso [kg] 6
kVA 3,8
Peso lordo calcolato [kg] 6.3
Peso netto calcolato [kg] 6
Rivenditore ERR01 Imposs. definire rivenditore
Fabbrica consigliata ERR01 Imposs. definire rivenditore
Codicemodello01 VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
Default Vendor ERR01

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality