Verifica le seguenti caratteristiche: [Voltage, RFI Filter, Brake & Stop, Mains Option, Adaptation A, Adaptation B, Special Version, Software Language Pack]
Completa la configurazione selezionando le opzioni evidenziate.

Configura prodotto

VLT® Midi Drive FC 280

Scegli le selezioni di base per il nuovo prodotto

Generale
Quantità di errori in questo gruppo
3
Obbligatorio
(FC-) Adjustable Frequency Converter
(280) VLT® Midi Drive
Voltage: Seleziona un valore
(E20) IP20 / Chassis
RFI Filter: Seleziona un valore
Brake & Stop: Seleziona un valore
(X) No display
(C) Coated PCB
(X) No mains options
(X) No Adaption
(X) No Adaption
(SXXX) Latest release
(X) Standard language pack
(FC-280P2K2__E20___XC) FC-280P2K2__E20___XC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(GLBL) Global (Standard)
(B901) (B901) Produttore DK
(FC-280P2K2__E20___XC) FC-280P2K2__E20___XC
(XXXSXXXXAX) XXXSXXXXAX
(B901) B901