Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5105
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 0.70
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 0.70
Bruttó tömeg | 0.14 Kg |
Nettó súly | 0.11 Kg |
Volume | 0.501 Liter |
EAN | 5702428825474 |
Bruttó tömeg | 0.14 Kg |
Nettó súly | 0.11 Kg |
Volume | 0.501 Liter |
EAN | 5702428825474 |
Alkatrészprogram neve | ETS 6 |
Azonos termék | 034G5100 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektromos csatlakozó | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Használat termékhez | ETS 6 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Kábelhossz | 27.5 in |
Kábelhossz [m] | 0.7 m |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Mágnestekercs ellenállása [Ohm] | 46 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
SCIP dosszié szám | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dosszié terméknév | Electric control valve coil(8) |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Szervizelhető | Nem |
Szigetelési osztály | E |
Tanúsítvány |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | Electric valve accessories |
Tápfeszültség [V] DC | 12 V |
Típus | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-osztály | UL CLASS 105 (A) |
Védettség | IP66 |
Védőcső hossza [mm] | 600 mm |
Áramerősség-tartomány [A] | 0.26 A |
Áramfogyasztás [W] | 3 W |
Alkatrészprogram neve | ETS 6 |
Azonos termék | 034G5100 |
China RoHS compliance | Yes |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
Elektromos csatlakozó | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Használat termékhez | ETS 6 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilis Danfoss-szabályozók |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Kábelhossz | 27.5 in |
Kábelhossz [m] | 0.7 m |
Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Mágnestekercs ellenállása [Ohm] | 46 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
SCIP dosszié szám | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dosszié terméknév | Electric control valve coil(8) |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Szervizelhető | Nem |
Szigetelési osztály | E |
Tanúsítvány |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
Termékcsoport | Expansion valves |
Terméktartozékok | Electric valve accessories |
Tápfeszültség [V] DC | 12 V |
Típus | ETS 6 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-osztály | UL CLASS 105 (A) |
Védettség | IP66 |
Védőcső hossza [mm] | 600 mm |
Áramerősség-tartomány [A] | 0.26 A |
Áramfogyasztás [W] | 3 W |