Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.A munkamenet lejárta
A rendszer kijelentkeztette, mert 120 percig tétlen volt.
Ön a (z) {0} boltban van.
Megjelenített termékcsoportok száma: 31
Elektromos expanziós szelep, ETS 6 - 10
Bemenet mérete [mm]: 7.94, Kimenet mérete [in]: 5/16 in
Elektromos expanziós szelep, ETS 6 - 14
Bemenet mérete [mm]: 7.94, Kimenet mérete [mm]: 7.94
Elektromos expanziós szelep, ETS 6 - 18
Bemenet mérete [in]: 1/4 in, Kimenet mérete [mm]: 6.35
Elektromos expanziós szelep, ETS 6 - 25
Elektromos expanziós szelep, ETS 6 - 30
Bemenet mérete [in]: 5/16 in, Kimenet mérete [in]: 5/16 in
Elektromos expanziós szelep, ETS 6 - 32
Megjelenítés: