A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 279
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, NBR
Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 75.000 m³/h, NBR
Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 130.000 m³/h, NBR
Közegjavaslatok: Water,Brine,Oil,Air, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 2 1/2 in, 50.000 m³/h, EPDM
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: PZH, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 75.000 m³/h, EPDM
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: PZH, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 130.000 m³/h, EPDM
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: PZH, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, EPDM
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, G, 1/4, 0.700 m³/h, FKM
Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, EPDM
Közegjavaslatok: Water & Brine, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NO, G, 3/8, 0.700 m³/h, FKM
Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2