RAS-C Érzékelők, RAS-C 5023, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RA

013G5023

Fekete aljzat, Hőmérséklet-korlátozási funkció.

A terméknek egy újabb, továbbfejlesztett változata van, amelyet a Danfoss javasol, hogy vizsgálja meg.
Helyettesítés/csere

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.148 Kg
Nettó súly 0.137 Kg
Volume 0.358 Liter
EAN 5702420052601

 

A készlet tartalma Érzékelő
China RoHS compliance Out of scope
Description Fekete aljzat, Hőmérséklet-korlátozási funkció.
Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza [m] [Max] 0 m
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fekete RAL 9005/fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiator Sensors
Típus RAS-C Sensors
UK RoHS compliance Out of scope
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 8 °C
Érzékelő felépítése RAS-C
Érzékelő közege Folyadék
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa RA-click
Érzékelőtípus Beépített érzékelő
Érzékelőváltozat RAS-C 5023

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality