A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 25
RA 2000 Érzékelők, RA 2910, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA
Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, csatlakoztatás rögzítőgyűrűvel és imbuszcsavarral
RA 2000 Érzékelők, RA 2940, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA
Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, pozitív elzárási funkció
RA 2000 Érzékelők, RA 2980, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA
Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, lopásvédelem
RA 2000 Érzékelők, RA 2982, Gáz, Érzékelőtípus: Távérzékelő, 5 °C - 26 °C, RA
Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, lopásvédelem
RAS-C Érzékelők, RAS-C 5023, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RA
Fekete aljzat, Hőmérséklet-korlátozási funkció.
RAE érzékelők, RAE 5056, Folyadék, Érzékelőtípus: Távérzékelő, 8 °C - 28 °C, RA
Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, fehér aljzat
RA távoli beállítás, RA 5062, Folyadék, Érzékelőtípus: Távoli hőmérséklet-szabályozó, 8 °C - 28 °C, RA
Távoli hőmérséklet-szabályozó fagyvédelemmel, ill. a beállított hőmérsékleti érték korlátozásával és rögzítésével
RA távoli beállítás, RA 5065, Folyadék, Érzékelőtípus: Távoli hőmérséklet-szabályozó, 8 °C - 28 °C, RA
Távoli hőmérséklet-szabályozó fagyvédelemmel, ill. a beállított hőmérsékleti érték korlátozásával és rögzítésével
RA távoli beállítás, RA 5068, Folyadék, Érzékelőtípus: Távoli hőmérséklet-szabályozó, 8 °C - 28 °C, RA
Távoli hőmérséklet-szabályozó fagyvédelemmel, ill. a beállított hőmérsékleti érték korlátozásával és rögzítésével
RAS-D (egyedi tervezésű), Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RA
Arra az esetre, ha a dizájnradiátorok elsődleges hőforrásként szolgának. Hőmérséklet-zárolási és -korlátozási funkció.