A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 24
Termosztátok, DEVIreg™ 13x sorozat, Érzékelőtípus: Padló
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
Termosztátok, DEVIreg™ 132, Érzékelőtípus: Padló
Hőmérséklet – padló [°C]: 20 - 50, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
Termosztátok, DEVIreg™ 530, ELKO, Érzékelőtípus: Padló
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
Termosztátok, DEVIreg™ 531, ELKO, Érzékelőtípus: Helyiség
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
Termosztátok, DEVIreg™ 532, ELKO, Érzékelőtípus: Helyiség + padló
Hőmérséklet – padló [°C]: 20 - 50, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
Termosztátok, DEVIreg™ 527, Érzékelőtípus: érzékelő nélkül
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ
Termosztátok, DEVIreg™ Opti, Érzékelőtípus: Helyiség + padló
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: LCD
Termosztátok, DEVIreg™ Touch tiszta fehér, Érzékelőtípus: Helyiség + padló
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: Érintőképernyő
Termosztátok, DEVIreg™ Touch tiszta fehér, Érzékelőtípus: Helyiség + padló
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: Érintőképernyő
Termosztátok, DEVIreg™ Touch tiszta fehér (korlátozott nyelvkészlet), Érzékelőtípus: Helyiség + padló
Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: Érintőképernyő