Termosztátok, DEVIreg™ Touch tiszta fehér (korlátozott nyelvkészlet), Érzékelőtípus: Helyiség + padló

140F1068

Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Hőmérséklet – helyiség [°C]: 5 - 35, Kijelzőtípus: Érintőképernyő

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.242 Kilogram
Nettó súly 0.24 Kilogram
Folyadékmennyiség 1.131 Liter
EAN 5703466225592

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.00011
1 Primary battery weight Kg 0.00011
2 pólusú kapcsoló Nem
Alkalmazás Floor heating
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] 2 x 2.5
Csomag magassága [mm] 85 mm
Csomag mélysége [mm] 140 mm
Csomag szélessége [mm] 95 mm
Description DEVIreg Touch CN/HR/HU/NL/ES/PT/GB/IT/TR
DIN-szerelés Nem
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem IP-besorolása 21
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fagyvédelem [°C] 5 °C
Garancia [év] 5
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Max] 35 °C
Hőmérséklet – helyiség [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Max] 45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Max] 45 °C
Hőmérséklet-korlátozó [°C] [Min] 5 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Max] 35 °C
Hőmérséklet-korlátozó max. [°C] [Min] 20 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Max] 35 °C
Hőmérséklet-korlátozó min. [°C] [Min] 10 °C
In scope of WEEE Yes
Induktív terhelés cos φ= 0.3 max 1A
Kijelző (igen/nem) Igen
Kijelzőtípus Érintőképernyő
Kompatibilis idegenérzékelő típusa Igen
Kompatibilis keretrendszer Igen
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] 0.4 W
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 30 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Magasság [mm] 85 mm
Mélység [mm] 24 mm
Ohmikus terhelés, max. [A] 16 A
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Relékapcsoló 1 pólusú
Szabályozási típus Impulzusszélesség-moduláció
Szennyezési fok 2
Szoftver besorolása A
Szín Fehér RAL 9010
Tanúsítvány UkrTEST
CE
Tanúsító társaság CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
Tartalék telep Igen
Telep menny. 1
Termosztát IP-besorolása 21
Termékcsoport Thermostats
Termékleírás DEVIreg™ Touch tiszta fehér (korlátozott nyelvkészlet)
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] 75 °C
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.] 240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] 65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] -20 °C
Típus DEVIreg™ Touch
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KÓD 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] 15kΩ / 25°C
Érzékelőtípus Helyiség + padló

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality