Termosztátok, DEVIreg™ 13x sorozat, Érzékelőtípus: Padló

140F1010

Hőmérséklet – padló [°C]: 5 - 45, Kijelzőtípus: NINCS KIJELZŐ

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.226 Kilogram
Nettó súly 0.226 Kilogram
Folyadékmennyiség 1.131 Liter
EAN 5703466208953

 

2 pólusú kapcsoló Nem
Alkalmazás Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozó max. kábelmérete [mm²] 2 x 2.5
Csomag magassága [mm] 85 mm
Csomag mélysége [mm] 140 mm
Csomag szélessége [mm] 95 mm
Description DEVIreg 130
DIN-szerelés Nem
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elem IP-besorolása 30
EU RoHS compliance Yes
Fagyvédelem [°C] 5 °C
Garancia [év] 2
Hiszterézis (+/-) 0.2
Hőmérséklet – padló [°C] [Max] 45 °C
Hőmérséklet – padló [°C] [Min] 5 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktív terhelés cos φ= 0.3 max 1A
Jelzőtípus LED
Kijelzőtípus NINCS KIJELZŐ
Készenléti áramfogyasztás [W] [Max] 5 W
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 30 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Magasság [mm] 82 mm
Mélység [mm] 36 mm
Ohmikus terhelés, max. [A] 16 A
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Relékapcsoló 1 pólusú
Skálabeállítás 0 - 6
Szabályozási típus Hiszterézis
Szennyezési fok 2
Szélesség [mm] 82 mm
Szín Fehér RAL 9010
Tanúsítvány CE
Tanúsító társaság NEMKO
Termékcsoport Thermostats
Termékleírás DEVIreg™ 13x sorozat
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] 75 °C
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Tápfeszültség [V] AC [max.] 240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 220 V
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] 65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] -20 °C
Típus DEVIreg™ 13x series
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KÓD 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Érzékelő definíciós pontja [Ω/°C] 15kΩ / 25°C
Érzékelőtípus Padló

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality