VLT® OneGearDrive®

Shows 58 product(s)

OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX

OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 40 mm, Nehrđajuči čelik,
Bez CSA/UL, Vodoroavni prik. mot dole, 180V DC,
priključna kutija

Šifra modela: OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX

OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higijenska, max 2.3 KW (V210),
31.13, 40 mm, Nehrđajuči čelik,
Bez CSA/UL, Okomito, (BXX) Bez kočnice,
Motor+plug+conn, no cable

Šifra modela: OGDHK231K131402L06RXS21P3A9010H1BXXXXXXX
OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
5.92, 35 mm, Nehrđajuči čelik,
Bez CSA/UL, Vodoroavni prik. mot dole, (BXX) Bez kočnice,
priključna kutija

Šifra modela: OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higijenska, max 2.3 KW (V210),
31.13, 40 mm, Nehrđajuči čelik,
Bez CSA/UL, Vodoroavni prik. mot dole, (BXX) Bez kočnice,
Motor+plug+conn, no cable

Šifra modela: OGDHK231K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higijenska, max 2.3 KW (V210),
14.13, 35 mm, Nehrđajuči čelik,
Bez CSA/UL, Vodoroavni prik. mot dole, (BXX) Bez kočnice,
Motor+plug+conn, no cable

Šifra modela: OGDHK214K131352L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

Prikaz: