OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U8095

OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
5.92, 35 mm, Nehrđajuči čelik,
Bez CSA/UL, Vodoroavni prik. mot dole, (BXX) Bez kočnice,
priključna kutija

Šifra modela: OGDSK205K921352L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 25 kg
Neto težina 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108041274

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Grupa proizvoda OGD VLT® OneGearDrive
Izvedba proizvoda S Standard
Izvedba prijenosnika snage K Konićni
Veličina 2 400 Nm
Prijenosni odnos 05K92 5.92
Izvedba izlazne osovine 1 Šuplja osovina
Veličiba izlazne osovine 35 35 mm
Materijal izlazne osovine 2 Nehrđajuči čelik
Veličina motora L06 max 2.3 KW (V210)
Priključak motora TB priključna kutija
Položaj konektora 1 Gore
Ugradbeni položaj P2 Vodoroavni prik. mot dole
Obrada kučišta S Standard
RAL oznaka boje 9010 Bijela
Podmazivanje H1 Za prehra. Idust.
Kočnica BXXX (BXX) Bez kočnice
CSA / UL X Bez CSA/UL
Calculated Gross Weight 25
Calculated Net Weight [kg] 24
Izgradbeni broj dio 1 OGDSK205K921352L06RXTB1P2
Izgradbeni broj dio 2 S9010H1BXXXXXXX
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Material Gross Weight 25
Material Net Weight 24
Modelcode01 OGDSK205K921352L06RXTB1P2
Modelcode02 S9010H1BXXXXXXX
Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Reserved RX RX Bez resolvera
Rezervirano A X Rezervirano A
Rezervirano B X Rezervirano B
Rezervirano C X Rezervirano C

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality