134U8186
OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Higijenska, max 2.3 KW (V210),
14.13, 40 mm, Nehrđajuči čelik,
Bez CSA/UL, Vodoroavni prik. mot dole, (BXX) Bez kočnice,
Motor+plug+conn, no cable
VLT® OneGearDrive fleksibilan je, energetski učinkovit sustav
frekvencijskog pretvarača koji značajno smanjuje broj varijanti
frekvencijskog pretvarača u uobičajenim postrojenjima za obradu
namirnica i napitaka ili materijala, što rezultira uvelike smanjenim
troškovima rada i znatnoj uštedi energije.
Napomena: Ako vam je potreban moment ključ, naručite ga kao dodatnu
opremu.