134U8074
OGDSK214K131402L06RXTB1P2A9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
14.13, 40 mm, Nehrđajuči čelik,
Bez CSA/UL, Vodoroavni prik. mot dole, 180V DC,
priključna kutija
VLT® OneGearDrive fleksibilan je, energetski učinkovit sustav
frekvencijskog pretvarača koji značajno smanjuje broj varijanti
frekvencijskog pretvarača u uobičajenim postrojenjima za obradu
namirnica i napitaka ili materijala, što rezultira uvelike smanjenim
troškovima rada i znatnoj uštedi energije.
Napomena: Ako vam je potreban moment ključ, naručite ga kao dodatnu
opremu.