Visar 239 produkt(er)
Temperaturgivare, AKS 21 W, Svets, 22
Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturgivare, AKS 21 W, R, 1/2
Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturgivare, AKS 21 W, R, 1/2
Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturgivare, AKS 21 W, NPT
Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturgivare, AKS 21 W, NPT
Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturgivare, MBT 5252, 133 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16
Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: Brass, Elektrisk anslutning: Deutsch DT04, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift
Temperaturgivare, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift