Temperaturgivare, AKS 21 W, R, 1/2

084N2026

Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: STAINLEES STEEL, El. ansl. strl.: Pg 16

Produktinformation

Bruttovikt 0.327 Kilogram
Nettovikt 0.319 Kilogram
Volym 1.575 Liter
EAN 5702422013525

 

Anslutningstyp R
Antal per förpackningsformat 10 antal
Antal plintar [st] 3 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. Pg 16
Elektrisk anslutning Typ B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Utbytbar
In scope of WEEE Yes
Inbyggnadslängd [in] 3.82 in
Inbyggnadslängd [mm] 97 mm
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP56
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 180 °C
Mätområde [°C] [Min] -60 °C
Mätområde [°F] [Max] 356 °F
Mätområde [°F] [Min] -76 °F
Omgivningstemp. max 320 °F
Omgivningtemp. max 160 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, standard ISO 7
Processanslutning, storlek 1/2
Processanslutning, typ R
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 1000
Skyddsrör mat. STAINLEES STEEL
Skyddsrör, diameter [in] 0.32 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Skyddsrör, längd [in] 3.94 in
Skyddsrör, längd [mm] 100 mm
Typ AKS 21 W
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality