Temperaturgivare, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z2014

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: AMP Junior Power Timer, El. ansl. strl.: 2 stift

Produktinformation

Bruttovikt 0.024 Kilogram
Nettovikt 0.023 Kilogram
Volym 0.013 Liter
EAN 5702423286423

 

Anslutningsmaterial AISI 316 Ti
Anslutningstyp M
Antal per förpackningsformat 40 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 stift
Elektrisk anslutning AMP Junior Power Timer
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, standard EN 60751
Givarelement, tolerans Klass B
Givarelementtyp Pt
Givarinsats Fast
In scope of WEEE Yes
Inbyggnad typ Fast
Inbyggnadslängd [in] 0.945 in
Inbyggnadslängd [mm] 24 mm
Kabeltyp N/A
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Omgivningstemp. max 257 °F
Omgivningtemp. max 125 °C
Processanslutning, hane/hona Hane
Processanslutning, material Rostfritt stål
Processanslutning, standard ISO 965
Processanslutning, storlek 10x1
Processanslutning, typ M
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 100
SCIP ID nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP-dokumentproduktnamn MBT 3270/5270
Skyddsrör mat. AISI 316 Ti
Skyddsrör, diameter [in] 0.24 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6.1 mm
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ MBT 3270
Typbeteckning MBT 3270-00001-024-30300-000
Utgångssign. Ohm