MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252

Visa mer
MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252

Visar 135 produkt(er)

084Z0157

Temperaturgivare, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z2042

Temperaturgivare, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift

084Z2047

Temperaturgivare, MBT 5250, 650 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 11

084Z2051

Temperaturgivare, MBT 5252, 75 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z2052

Temperaturgivare, MBT 5252, 100 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Typ B, El. ansl. strl.: Pg 16

084Z2057

Temperaturgivare, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 11

084Z2060

Temperaturgivare, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 11

084Z2061

Temperaturgivare, MBT 5260, 30 mm, M,14x1.5

Temperaturområde [°C]: -40 - 135, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 1000, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: Bajonett, El. ansl. strl.: 4 stift

084Z2065

Temperaturgivare, MBT 5260, 100 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk anslutning: M12 x 1, El. ansl. strl.: 4 stift

084Z2108

Temperaturgivare, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Givarelementtyp: Pt, Resistans för givarelem. [Ohm]: 100, Skyddsrör mat.: AISI 316 Ti, El. ansl. strl.: Pg 11

Visa: