AVQT is a self-acting flow and temperature controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is reached. AVQMT is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is reached. AVQT controller can be combined with AVT or STM thermostatic actuators. AVQMT controller can be combined with Danfoss electrical actuators AMV(E) (and controlled by ECL electronic controllers) and with AVT or STM thermostatic actuators. The controllers AVQT and AVQMT have a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for thermostat, connection neck for electrical actuator (AVQMT only), and a pressure actuator with one control diaphragm.
Visar 21 produkt(er)
AVQT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.03 - 0.9, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.07 - 1.6, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.07 - 2.4, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQT PN25 15/4 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQT, PN 25, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: fri
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQT, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.2 - 4.5, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: fri
AVQT PN25 25/8 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQT, PN 25, DN 32, Flöde [m3/h]: 0.4 - 10, Fläns, Version för montage: fri
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 fläns tillopp/ret
AVQT, PN 25, DN 40, Flöde [m3/h]: 0.8 - 12, Fläns, Version för montage: fri
AVQT PN25 40/20 /0,2 fläns tillopp/ret
AVQT, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.8 - 15, Fläns, Version för montage: fri
AVQT PN25 50/25 /0,2 fläns tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.01 - 0.18, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 gänga tillopp/ret
AVQMT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.02 - 0.4, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri
AVQMT PN25 15/1 /0,2 gänga tillopp/ret