AVQT, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.8 - 15, Fläns, Version för montage: fri

003H6769

AVQT PN25 50/25 /0,2 fläns tillopp/ret

Detaily produktu

Bruttovikt 13.852 Kilogram
Nettovikt 13.852 Kilogram
Volym 25.662 Liter
EAN 5702421542903

 

Aplikace Dálkové vytápění
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQT PN25 50/25 /0,2 příruba přívodní/vratná
Diameter [mm] 50 mm
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde [m3/h] 12 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 15 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.8 m³/h
Funkce VSP - P Ne
Funkce VSP - Q Ano
Funkce VSP - T Ano
Funktion Flödes- och temp.regulator
Kavitační faktor 0.6
Kavitační faktor 100 % 0.34
Kavitační faktor 25 % 0.58
Kavitační faktor 50 % 0.52
Kavitační faktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 25 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Materiál kuželky ventilu DP Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonu EPDM
Materiál sedla ventilu Nerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těsnění DP EPDM
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Omezení průtoku Ne
PN alternativní VSP 16
Poloha vřetena Normálně otevřen
Počet portů 2
Produktová skupina Pressure flow controllers
Regulace průtoku Ano
Regulátor tlaku Ne
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 16 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Typ AVQT
Typ nastavení None
Typy připojení Příruba
Třída tlaku PN 25
Velikost ventilu DN 50
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Verze montáže volná

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality