AVQT, PN 25, DN 32, Flöde [m3/h]: 0.4 - 10, Fläns, Version för montage: fri

003H6767

AVQT PN25 32/12,5 /0,2 fläns tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 10.29 Kilogram
Nettovikt 10.29 Kilogram
Volym 25.209 Liter
EAN 5702421542880

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQT PN25 32/12,5 /0,2 fläns tillopp/ret
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde [m3/h] 8 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 10 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.4 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.2 bar
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Ja
Funktion Flödes- och temp.regulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Ja
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp None
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.38
Kavitationsfaktor 25 % 0.64
Kavitationsfaktor 50 % 0.57
Kavitationsfaktor 75 % 0.55
Kvs-värden [m³/h] 12.5 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Nej
Typ AVQT
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 32
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri