AVQT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.07 - 1.6, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: fri

003H6760

AVQT PN25 15/2,5 /0,2 gänga tillopp/ret

Produktinformation

Bruttovikt 3.065 Kilogram
Nettovikt 3.065 Kilogram
Volym 9.324 Liter
EAN 5702421542811

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQT PN25 15/2,5 /0,2 gänga tillopp/ret
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flöde [m3/h] 1.4 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 1.6 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.07 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.2 bar
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Ja
Funktion Flödes- och temp.regulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Ja
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp None
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.41
Kavitationsfaktor 25 % 0.69
Kavitationsfaktor 50 % 0.62
Kavitationsfaktor 75 % 0.6
Kvs-värden [m³/h] 2.5 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Nej
Typ AVQT
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri