Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The KP and KPI pressure switches and thermostats are used for control, monitoring and alarm systems in a wide variety of industry applications. KP pressure switches are mainly used for gaseous fluid whereas KPI pressure switches are more for liquid and gaseous fluid. The products are available in IP30 enclosure as well as IP55 enclosure. The KP pressure range include special designed pressure switches and limiters for steam boilers and other heating applications. For water pump control and protection (dry run) the dual pressure switch KP44 is suitable and secure improved life time of the water pump
Atrasti 44 produkti
Spiediena slēdzis, KP44
null: 2 - 12, Regulēšanas labā puse [bāri], Pe: 0.5 - 6, Diferenciāļa kreisā puse [bāri]: 0.7 - 4, Diferenciāļa labā puse [bāri]: 1, Kontakta funkcija: SPST(NO)+SPST(NC), Atiestatīt funkciju, kreisā puse: Automātiski, Atiestatīt funkciju, labā puse: Automātiski
Spiediena slēdzis, KP7W
null: 8 - 32, Diferenciālis [bāri]: 4 - 10, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35
Spiediena slēdzis, KP36
null: 2 - 14, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Spiediena slēdzis, KP36
null: 2 - 14, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Spiediena slēdzis, KPI35
null: -0.2 - 8, Diferenciālis [bāri]: 0.4 - 1.5, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Spiediena slēdzis, KP35
null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Spiediena slēdzis, KP35
null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Spiediena slēdzis, KP36
null: 2 - 14, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Spiediena slēdzis, KPI36
null: 4 - 12, Diferenciālis [bāri]: 0.5 - 1.6, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Spiediena slēdzis, KP36
null: 2 - 14, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17