Pressure Switch, KP44

060-001366

Regulation left side [bar]Pe: 2 - 12, Regulation right side [bar]Pe: 0.5 - 6, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 1, Contact function: SPST(NO)+SPST(NC), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Auto

Produktdetails

Bruttogewicht 0.572 Kilogram
Gewicht netto 0.52 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702423148592

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Differenz linke Seite [bar] [max.] 4 bar
Differenz linke Seite [bar] [min.] 0.7 bar
Differenz linke Seite [psi] [max.] 58 psi
Differenz linke Seite [psi] [min.] 10 psi
Differenz rechte Seite [bar] 1 bar
Differenz rechte Seite [psi] 14.5 psi
Druck (außen/ innen) Außen
Druckanschluss Standard ISO 228-1
Druckanschlussgröße 1/4
Druckanschlusstyp G
Druckmesselement Wellrohre
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Kontakt-Funktion SPST(NO)+SPST(NC)
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Max. Prüfdruck, linke Seite [bar] 25 bar
Max. Prüfdruck, rechte Seite [bar] 19 bar
Menge je Verpackungseinheit 32 pc
MWP linke Seite [bar] Pe 17 bar
MWP linke Seite [psig] Pe 245 psig
MWP rechte Seite [bar] Pe 17 bar
MWP rechte Seite [psig] Pe 245 psig
Produktbeschreibung Doppeldruckschalter
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Druckschalter
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung linke Seite [bar] Pe [max.] 12 bar
Regelung linke Seite [bar] Pe [min.] 2 bar
Regelung linke Seite [psig] Pe [max.] 174 psig
Regelung linke Seite [psig] Pe [min.] 29 psig
Regelung rechte Seite [bar] Pe [max.] 6 bar
Regelung rechte Seite [bar] Pe [min.] 0.5 bar
Regelung rechte Seite [psig] Pe [max.] 87 psig
Regelung rechte Seite [psig] Pe [min.] 7 psig
Resetfunktion, linke Seite Auto
Resetfunktion, rechte Seite Auto
Schutzart IP22
Schutzart Nema (~) 2
SCIP-Dossier Nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Typ KP44
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 149 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality