Spiediena slēdzis, KPI35

060-113066

null: -0.2 - 8, Diferenciālis [bāri]: 0.4 - 1.5, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18

Detalhes do produto

Bruto svars 0.32 Kilogram
Neto svars 0.316 Kilogram
Volume 0.46 Liter
EAN 5702423147502

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS Ķīna
c UL us UL873, CS C22.2
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 48 gab.
Diferencial [psi] [Mín] 6 psi
Diferenciālis [bāri] [maks.] 1.5 bar
Diferenciālis [bāri] [min.] 0.4 bar
Diferenciālis [psi] [maks.] 22 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Gumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs 6-14 mm
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Kontakta kategorija AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
Korpusa kategorija, IP IP30
Maks. Maks. spiediens [bar] 18 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 261 psig
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 261 psig
Nome do produto Pressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe 18 bar
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
Produto idêntico 060-121766
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons 6 inHg - 116 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 8 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] -0.2 bar
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tipo KPI35
UL apstiprinājuma faila nosaukums E31024
UL evaluated Yes

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality