Spiediena slēdzis, KP36

060-110866

EL: 3550336,  VVS: 4562104

null: 2 - 14, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17

Produkta informācija

Bruto svars 0.334 Kilogram
Neto svars 0.303 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423146635

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Ķīna
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~) 1
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 36 gab.
Diferenciālis [bāri] [maks.] 4 bar
Diferenciālis [bāri] [min.] 0.7 bar
Diferenciālis [psi] [maks.] 58 psi
Diferenciālis [psi] [min.] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Gumijas kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs 6-14 mm
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP30
Maks. Maks. spiediens [bar] 17 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 22 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 319 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 14 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] 2 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 203 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 29 psig
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips KP36
UL apstiprinājuma faila nosaukums E31024
MH27572
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality